Tornillos para tabique seco de punta afilada S-DS 03 B M1
New product PremiumProducto #r524291
Tornillo para tabiques secos en tiras (con revestimiento de fosfato) para los cargadores de tornillos SD-M 1 o SD-M 2: la opción perfecta para fijar placas de tabiques secos a estructuras de madera
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanado curvo
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- En tiras: Sí, compatible con cargador de tornillos SD-M 1, Sí, compatible con cargador de tornillos SD-M 2
Compartir
Características
- Diseñados para ofrecer elevada productividad prácticamente sin residuos: homologación CE y pruebas realizadas según la norma EN 14566 para ofrecer calidad de manera constante
- Diseñados para el uso con los cargadores SD-M 1 y SD-M 2 y las atornilladoras SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 y SD 2500
- Alta frecuencia de apriete; más trabajo en menos tiempo
- Hilti controla la totalidad del proceso de fabricación, lo que permite ofrecer una calidad constante y fiable
- Tornillos en tiras que permiten instalar tabiques secos con rapidez con los cargadores de tornillos SD-M 1 y SD-M 2
Aplicaciones
- Fijación de placas de tabiques secos a subestructuras de madera