Tornillos para fachadas autotaladrantes S-AD01LHS M
New product PremiumProducto #r5133193
Tornillo autotaladrante en tiras (acero inoxidable A2) sin arandela para fijaciones de fachadas de aluminio (hasta 3 mm)
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- Materiales base: Aluminio
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación a aluminio, fijación de fachadas o tornillo de acero inoxidable
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente su instalación en un solo paso
- Sistema de tornillos en tiras diseñado para ofrecer mayor productividad y facilitar el montaje de paneles de fachada de aluminio multicapa
- Montaje rápido de paneles de fachada de aluminio multicapa
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Cabeza de geometría baja que mejora la estética y facilita la accesibilidad en espacios reducidos
Aplicaciones
- Fijación de sistemas de fachadas de aluminio
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor bajo (hasta 3 mm)
- Montaje de paneles de fachada de aluminio multicapa
- Fijación de bridas en perfiles de aluminio