Tornillos para fachadas autotaladrantes S-AD01LHSS
New product PremiumProducto #r5133192
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A4) sin arandela para fijaciones de fachadas de aluminio (hasta 3 mm)
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación a aluminio, fijación de fachadas, tornillo sin arandela o tornillo de acero inoxidable
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
- Geometría de cabeza baja que facilita el montaje de paneles de fachada de aluminio compuestos
- Aspecto final atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
Aplicaciones
- Fijación de sistemas de fachadas de aluminio
- Acero inoxidable (A4) para la fijación en entornos con nivel alto de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor bajo (hasta 3 mm)
- Montaje de paneles de fachada de aluminio compuestos
- Fijación de bridas en perfiles de aluminio