Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 33 PSS
New product PremiumProducto #r4785153
Tornillo autotaladrante de cabeza alomada (acero inoxidable A4) con arandela de 12 mm para fijaciones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 5,5 mm)
- Tipo de cabeza: TX 25
- Tamaño de arandela: 12 mm
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación metal-metal, tornillo de acero inoxidable o Tornillo autotaladrante
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Para fijaciones fiables con valores definidos de carga
- Cabeza alomada que mejora la estética y facilita la accesibilidad en espacios reducidos
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A4) para la fijación en entornos con nivel alto de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 5,5 mm)
- Fijaciones estancas (arandela de 12 mm incluida)
- Fijación de acero o aluminio a subestructuras de aluminio o acero, como, por ejemplo, en sistemas de fachadas de aluminio
Para más información técnica, ver los productos por separado.