Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 03 PSS
New product PremiumProducto #r4785152
Tornillo autotaladrante de cabeza alomada (acero inoxidable A4) sin arandela para fijaciones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 5,5 mm)
- Tipo de cabeza: TX 25
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
Compartir
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente su instalación en un solo paso
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Para fijaciones fiables con valores definidos de carga
- Cabeza alomada que mejora la estética y facilita la accesibilidad en espacios reducidos
- Fijaciones fiables y resistentes a la corrosión
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A4) para la fijación en entornos con nivel alto de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 5,5 mm)
- Fijación de sistemas de fachadas de aluminio
Para más información técnica, ver los productos por separado.