Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 51 SS
New product PremiumProducto #r4784987
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A4) con arandela de 16 mm para fijaciones de metal a metal de espesor bajo (hasta 3 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación metal-metal, tornillo con arandela, fijación fina o tornillo de acero inoxidable
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Para fijaciones seguras con valores definidos de carga
- Aspecto estético atractivo: posibilidad de lacar la cabeza del tornillo con el color de la fachada
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A4) para la fijación en entornos con nivel alto de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor bajo (hasta 3 mm)
- Para aplicaciones que requieren fijaciones estancas con arandela de 16 mm
Para más información técnica, ver los productos por separado.