Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 03 SS
New product PremiumProducto #r4784986
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A4) sin arandela para fijaciones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Materiales base: Aluminio, Acero al carbono
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
Compartir
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente su instalación en un solo paso
- Broca rápida y robusta equipada con tecnología Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que evita el desgaste puntual
- Para fijaciones seguras con valores definidos de carga
- Aspecto estético atractivo: posibilidad de lacar la cabeza del tornillo con el color de la fachada
- Fijaciones fiables y altamente resistentes a la corrosión
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A4) para la fijación en entornos con nivel alto de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
- Fijación de sistemas de fachadas de aluminio
Para más información técnica, ver los productos por separado.