Tornillos para tableros de punta afilada S-DS 14 B
New product StandardProducto #r4558
Tornillo para paneles de fibra individual (con revestimiento de fosfato) para la fijación de paneles de fibra a madera o metal
- Tipo de cabeza de tornillo: Avellanado con nervadura
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- En tiras: No
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación de paneles de fibra a metal o fijación de paneles de fibra a madera
Características
- Diseñados para ofrecer elevada productividad prácticamente sin residuos: homologación CE y pruebas realizadas según la norma EN 14566 para ofrecer calidad de manera constante
- Facilidad de atornillado gracias a la excelente capacidad de perforación
- Baja presión de contacto que ofrece un atornillado más cómodo y con menos cansancio
- Hilti controla la totalidad del proceso de fabricación, lo que permite ofrecer una calidad constante y fiable
- Ajuste perfecto a las brocas y atornilladoras de Hilti, lo que ayuda a conseguir fijaciones de alta calidad en todo momento
Aplicaciones
- Fijación de paneles de fibra de yeso a subestructuras de metal (de hasta 0,88 mm)
- Fijación de paneles de fibra de yeso a subestructuras de madera
- Fijación de tableros de Fermacell a subestructuras de madera o metal (de hasta 0,88 mm)