Tornillos para tabique seco de punta afilada S-DS 01 Z
New product StandardProducto #r4551
Tornillos para tabiques secos zincados individuales con mayor resistencia a la corrosión y mayor velocidad de colocación para la fijación de tableros de tabiques secos a estructuras metálicas
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanado curvo
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- En tiras: No
Compartir
Características
- Diseño que ofrece una elevada productividad prácticamente sin residuos: los tornillos para tabiques secos cuentan con homologación CE y se han sometido a pruebas de conformidad con los requisitos de la norma EN 14566 para ofrecer unos niveles de calidad constantes
- Tornillos para tabiques secos zincados: mayor resistencia a la corrosión, mayor facilidad de colocación y mejor resultado final
- Baja presión de contacto que ofrece un atornillado más cómodo y con menos cansancio
- Mayor fiabilidad en el rendimiento de la colocación: Hilti controla la totalidad del proceso de fabricación de los tornillos para tabiques secos, lo que permite ofrecer mayores niveles de fiabilidad y consistencia
- Ajuste perfecto a las brocas y atornilladoras de Hilti, lo que ayuda a conseguir fijaciones de alta calidad en todo momento
Aplicaciones
- Fijación de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal (de hasta 0,88 mm)