Tornillos para tabique seco de punta afilada S-DS 01 B
New productProducto #r4549
Tornillos para tabiques secos sencillos (revestimiento de fosfato) para la fijación de tableros de tabiques secos a estructuras de metal
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanado curvo
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- En tiras: No
Otros clientes también buscaron tornillo cabeza avellanada, fijación a metal, tornillo pladur, tornillo con cabeza o tornillo tabique seco
- Diseño que ofrece una elevada productividad prácticamente sin residuos: los tornillos para tabiques secos cuentan con homologación CE y se han sometido a pruebas de conformidad con los requisitos de la norma EN 14566 para ofrecer unos niveles de calidad constantes
- Facilidad de atornillado de los tornillos para tabiques secos gracias a la excelente capacidad de perforación
- Baja presión de contacto que ofrece un atornillado más cómodo y con menos cansancio
- Mayor fiabilidad en el rendimiento de la colocación: Hilti controla la totalidad del proceso de fabricación de los tornillos para tabiques secos, lo que permite ofrecer mayores niveles de fiabilidad y consistencia
- Fijación de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal (de hasta 0,88 mm)
- Para ambientes interiores secos