Tornillos para tabique seco autotaladrantes S-DD 01 B
New product StandardProducto #r4547
Tornillo para tabique seco individual para la fijación de tableros de tabiques secos a estructuras de metal
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanado curvo
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- En tiras: No
Compartir
Otros clientes también buscaron Punta broca
Características
- Diseñados para ofrecer elevada productividad prácticamente sin residuos: homologación CE y pruebas realizadas según la norma EN 14566 para ofrecer calidad de manera constante
- Facilidad de atornillado gracias a la excelente capacidad de perforación
- Hilti controla la totalidad del proceso de fabricación, lo que permite ofrecer una calidad constante y fiable
- Ajuste perfecto a las brocas y atornilladoras de Hilti, lo que ayuda a conseguir fijaciones de alta calidad en todo momento
- Sistema optimizado de tornillos en tiras, cargadores y atornilladoras para tabique seco
Aplicaciones
- Fijación de placas de tabiques secos a subestructuras de metal (de 0,88 a 2,25 mm)
- Fijación de tableros a subestructuras de metal (de 0,88 a 2,25 mm)