Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 03 PZ
New product PremiumProducto #r4467
Tornillo autotaladrante de cabeza alomada (acero al carbono) para la fijación de perfiles de espesor bajo a perfiles UA
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- Materiales base: Acero al carbono
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
Compartir
Características
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente su instalación en un solo paso
Aplicaciones
- Fijación de perfiles de acero de 0,8 mm de espesor a perfiles UA de 2 mm de espesor (para marcos de puertas)
- Acero al carbono galvanizado para la fijación en entornos secos de interior