Tornillos autorroscantes S-MP 54 S
New product PremiumProducto #r4443
Tornillo autorroscante (acero inoxidable A2) con arandela de 16 mm para la fijación de láminas de acero/aluminio a acero de alto espesor
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Acero al carbono
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación de láminas de acero a acero, tornillo con arandela, fijación de láminas de aluminio a acero o tornillo de acero inoxidable
Características
- Tornillo autorroscante para la fijación en acero de alta resistencia
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- La clave para solucionar el problema si el acero es demasiado duro para los tornillos autotaladrantes
- Longitud optimizada para la mayoría de paneles sándwich
- Aspecto final atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
Aplicaciones
- Fijación de perfiles y láminas de metal de acero o aluminio a subestructuras de acero o aluminio, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Fijación en acero hasta de grado S 355
- Fijaciones estancas (arandela de 16 mm incluida)
- Fijación de paneles sandwich a estructuras de acero
Para más información técnica, ver los productos por separado.