Tornillos para tabique seco de punta afilada S-DS 01 B M
New productProducto #r4432
Tornillos para tabiques secos en tiras (con revestimiento de fosfato) para el cargador de tornillos SMD 57: la opción perfecta para fijar tableros de tabiques secos a perfiles de metal
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanado curvo
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- En tiras: Sí, compatible con cargador de tornillos SMD57
Compartir
Otros clientes también buscaron Tornillos encintados, Tornillos en tiras o Tornillos en cinta
Características
- Diseño que ofrece una elevada productividad prácticamente sin residuos: los tornillos para tabiques secos cuentan con homologación CE y se han sometido a pruebas de conformidad con los requisitos de la norma EN 14566 para ofrecer unos niveles de calidad constantes
- Diseñados para el uso con el cargador SMD 57 y las atornilladoras SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 y SD 6000
- Alta frecuencia de colocación; más trabajo en menos tiempo
- Mayor fiabilidad en el rendimiento de la colocación: Hilti controla la totalidad del proceso de fabricación de los tornillos para tabiques secos, lo que permite ofrecer mayores niveles de fiabilidad y consistencia
- Sistema optimizado de tornillos en tiras, cargadores y atornilladoras para tabique seco
Aplicaciones
- Fijación de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal (de hasta 0,88 mm)