Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 05Z
New product PremiumProducto #r43224
Tornillo autotaladrante (acero al carbono galvanizado) sin arandela para fijaciones de metal a metal de espesor alto (hasta 15 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Materiales base: Acero al carbono
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
Compartir
Otros clientes también buscaron fijaciones gruesas de metal a metal, tornillo sin arandela o cincado
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Broca rápida y robusta equipada con tecnología Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que evita el desgaste puntual
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
- Aspecto final atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
- Acero al carbono galvanizado
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero al carbono galvanizado para la fijación en entornos secos de interior
- Conexiones de metal a metal de espesor alto (hasta 15 mm)
Para más información técnica, ver los productos por separado.