Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 03 S
New product PremiumProducto #r4215
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A2) sin arandela para fijaciones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación metal-metal, tornillo sin arandela, espesores medio-altos o tornillo de acero inoxidable
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
- Aspecto final atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
Para más información técnica, ver los productos por separado.