Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 35 PS
New product PremiumProducto #r3962
Tornillo autotaladrante de cabeza alomada (acero inoxidable A2) con arandela de 12 mm para fijaciones de metal a metal de espesor alto (hasta 12 mm)
- Tipo de cabeza: TX 25
- Tamaño de arandela: 12 mm
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
Compartir
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Para fijaciones fiables y resistentes a la corrosión
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
Aplicaciones
- Fijación de perfiles y láminas de metal de acero o aluminio a subestructuras de acero o aluminio, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor alto (hasta 12 mm)
- Fijaciones estancas (arandela de 12 mm incluida)
- Fijación de aluminio a subestructuras de acero, como, por ejemplo, sistemas de fachadas de aluminio
Para más información técnica, ver los productos por separado.