Tornillos para chapas de metal autotaladrantes S-MS 01 Z
New product PremiumProducto #r3836
Tornillo autotaladrante sin arandela para la conexión rápida de láminas de metal solapadas
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Materiales base: Acero al carbono
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
Compartir
Otros clientes también buscaron ventilación, solape chapas, Speedy o Tornillo atado de chapas
Características
- El material alrededor del tornillo se desplaza sencillamente: menor probabilidad de corrosión de la chapa debido a la oxidación de virutas de metal
- Cargas elevadas
- Admite el uso en tiras con el prolongador SDT: mayor eficacia y velocidad
- Tornillos para chapas de metal autotaladrantes rápidos y eficaces
- Ausencia de deslizamiento cuando se inicia la colocación en ángulo o sobre superficies mojadas
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal solapadas en techos con aislamiento
- Fijación de bandejas de revestimiento y cosido de chapas
- Fijación de superposiciones longitudinales de cassettes de muros
- Fijación de juntas entre láminas de perfil trapezoidal
- Fijación de láminas de metal de espesor bajo (de hasta 2 x 1,25 mm)
Para más información técnica, ver los productos por separado.