Tornillos para paneles sándwich autotaladrantes S-CD 73 S
New product
Premium
Producto #r3343
Tornillo para panel sándwich (acero inoxidable A2) con arandela de 22 mm y rosca de apoyo para estructuras de base de acero de espesor bajo (hasta 5,5 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 22 mm
- Materiales base: Acero al carbono
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Punta de acero al carbono endurecida para su uso en acero de alta resistencia (hasta grado S 450 GD)
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- Punta de broca robusta y rápida para el uso en acero de alta dureza (hasta de grado S 450 GD) con tecnología Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que evita el desgaste puntual
- La rosca de apoyo ayuda a fijar sin abolladuras
Aplicaciones
- Fijación de paneles sándwich a estructuras de acero
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 5,5 mm)
- Fijaciones estancas (arandela de 22 mm incluida)
- Fijación de paneles sandwich a correas
Para más información técnica, ver los productos por separado.