Tornillos autorroscantes S-MP 52 Z
New product PremiumProducto #r2974
Tornillo autorroscante (acero al carbono galvanizado) con arandela de 16 mm para la fijación de láminas de acero/aluminio a carriles HTU
- Tipo de cabeza: Hexagonal 3/8
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Acero al carbono, HTU (carril engastado)
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación de carriles, tornillo con arandela o galvanizado
Características
- Tornillo autorroscante para la fijación de láminas de acero o aluminio a carriles embebidos HTU
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
- Longitud optimizada para la mayoría de paneles sándwich
- Aspecto final atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero al carbono galvanizado para la fijación en entornos secos de interior
- Fijación de marcos de acero (espesor mínimo del travesaño de 1,25 mm)
- Para aplicaciones que requieren fijaciones estancas con arandela de 16 mm