Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 53 S
New productProducto #r2970
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A2) con arandela de 16 mm para fijaciones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación metal-metal, tornillo con arandela, espesores medio-altos o tornillo de acero inoxidable
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Puntos de fijación perfectamente sellados
- Función de sellado perfecto: la geometría especialmente diseñada de debajo de la cabeza evita el exceso de compresión en la arandela de EPDM, lo que contribuye a un sellado fiable
- Broca rápida y robusta equipada con tecnología Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que evita el desgaste puntual
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
- Para aplicaciones que requieren fijaciones estancas con arandela de 16 mm
- Fijación de aluminio a subestructuras de aluminio
Para más información técnica, ver los productos por separado.