Tornillos para metal autotaladrantes S-MD LS
New product PremiumProducto #r2969
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A2) con arandela para fijaciones de metal a metal de espesor bajo-medio (hasta 4 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación metal-metal, tornillo con arandela, espesores medio-bajos o tornillo de acero inoxidable
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Fijaciones fiables y resistentes a la corrosión
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor bajo (hasta 4 mm)
- Fijación de chapas trapezoidales a bandejas de revestimiento
Para más información técnica, ver los productos por separado.