Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 01 Z
New product PremiumProducto #r2782
Tornillo autotaladrante (acero al carbono galvanizado) sin arandela para fijaciones de metal a metal de espesor bajo (hasta 3 mm)
- Materiales base: Acero al carbono
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
- Condiciones ambientales: Interior seco
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación metal-metal, tornillo sin arandela, espesores bajos o galvanizado
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Punta broca
- Fijaciones homologadas y fiables
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Gran comodidad de trabajo
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero al carbono galvanizado para la fijación en entornos secos de interior
- Conexiones de metal a metal de espesor bajo (hasta 3 mm)
- Espesor de la chapa de 1,2 a 2,75 mm
- Chapas de acero en subestructuras de acero de interiores, atornillado de las bandejas de revestimiento
Para más información técnica, ver los productos por separado.