Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 51 Z
New product PremiumProducto #r2451
Tornillo autotaladrante (acero al carbono galvanizado) con arandela de 16 mm para fijaciones de metal a metal de espesor bajo (hasta 3 mm)
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Acero al carbono
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación metal-metal, tornillo con arandela, espesores bajos o tornillo de acero inoxidable
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- Broca rápida y robusta equipada con tecnología Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que evita el desgaste puntual
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
- Aspecto final atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero al carbono galvanizado para la fijación en entornos secos de interior
- Conexiones de metal a metal de espesor bajo (hasta 3 mm)
- Para aplicaciones que requieren fijaciones estancas con arandela de 16 mm
- Cosido de chapas y fijación de chapa a estructuras metálicas y bandejas de revestimiento
Para más información técnica, ver los productos por separado.