Tornillos autorroscantes S-MP 53 S
New product PremiumProducto #r2283
Tornillo autorroscante (acero inoxidable A2) con arandela de 16 mm para la fijaciones en marcos de madera o acero/aluminio de bajo espesor
- Tipo de cabeza: Hexagonal 3/8
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Madera, Acero al carbono, Aluminio
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación en marcos de madera, tornillo con arandela, espesores bajos o tornillo de acero inoxidable
Características
- Tornillo autorroscante para la fijación de marcos de madera a travesaños de acero/aluminio de bajo espesor
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
- Aspecto final atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
- Equipado con arandela de aislamiento de EPDM
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Fijación de marcos de madera (profundidad mínima de empotramiento de 26 mm)
- Para aplicaciones que requieren fijaciones estancas con arandela de 16 mm
- Fijación de aluminio o acero a subestructuras de acero o madera
Para más información técnica, ver los productos por separado.