Tornillos autotaladrantes pintados S-MD 53 Z
New productProducto #r2011
Tornillo autotaladrante de color (acero al carbono galvanizado) con arandela de 16 mm para fijaciones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Acero al carbono
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación metal-metal, tornillo con arandela, espesores medio-altos o galvanizado
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- Broca rápida y robusta equipada con tecnología Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que evita el desgaste puntual
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
- Aspecto final atractivo: la cabeza del tornillo se puede colorear con el mismo color de la lámina de metal
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal de color a marcos y subestructuras, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero al carbono galvanizado para la fijación en entornos secos de interior
- Conexiones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
- Para aplicaciones que requieren fijaciones estancas con arandela de 16 mm
Para más información técnica, ver los productos por separado.