Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 03 Z
New product PremiumProducto #r148
Tornillo autotaladrante (acero al carbono galvanizado) sin arandela para fijaciones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Materiales base: Acero al carbono
- Tipo de tornillo: Tornillo autotaladrante
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación metal-metal, tornillo sin arandela, espesores medio-altos o galvanizado
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Broca rápida y robusta equipada con tecnología Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que evita el desgaste puntual
- Para fijaciones más fiables con valores definidos de carga
- Aspecto final atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
- Acero al carbono galvanizado
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero al carbono galvanizado para la fijación en entornos secos de interior
- Conexiones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
Para más información técnica, ver los productos por separado.