Tornillos metálicos autotaladrantes S-MD 03ZW con punta “racing”
New product StandardProducto #r13780891
Tornillo de cabeza alomada autotaladrante (acero al carbono galvanizado) a sin arandela para la fijación de metal a metal
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- Materiales base: Acero al carbono
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
Compartir
Características
- Broca rápida y robusta equipada con tecnología de Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que ayuda a evitar el desgaste de la punta
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente su instalación en un solo paso
- Para fijaciones más fiables con valores definidos de carga
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Conexiones de metal a metal