Tornillos para aglomerado de punta afilada S-DS 14 B M
New product PremiumProducto #r1041
Tornillos para paneles de fibra en tiras (con revestimiento de fosfato) para el cargador de tornillos SMD 57: la opción perfecta para fijar paneles de fibra a estructuras de madera
- Tipo de cabeza de tornillo: Avellanado con nervadura
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- En tiras: Sí, compatible con cargador de tornillos SMD57
Compartir
Otros clientes también buscaron Tornillos encintados, Tornillos en tiras o Tornillos en cinta
Características
- Diseñados para ofrecer elevada productividad prácticamente sin residuos: homologación CE y pruebas realizadas según la norma EN 14566 para ofrecer calidad de manera constante
- Diseñados para el uso con el cargador SMD 57 y las atornilladoras SD 5000-A22/SD 5000/SD 2500/SD 6000
- Alta frecuencia de atornillado; más trabajo en menos tiempo
- Control total del proceso de fabricación que garantiza la máxima calidad
- Sistema optimizado de tornillos en tiras, cargadores y atornilladoras para tabique seco
Aplicaciones
- Fijación de paneles de fibra de yeso a subestructuras de metal (de hasta 0.88 mm)
- Fijación de paneles de fibra de yeso a subestructuras de madera
- Fijación de tableros de Fermacell a subestructuras de madera o metal (de hasta 0.88 mm)