Tornillos para tabique seco de punta afilada S-DS 01 Z M
New product PremiumProducto #r1039
Tornillos para tabiques secos en tiras (galvanizados) para el cargador de tornillos SMD 57: la opción perfecta para fijar placas de tabiques secos a estructuras de metal
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanado curvo
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- En tiras: Sí, compatible con cargador de tornillos SMD57
Compartir
Otros clientes también buscaron Tornillos encintados, Tornillos en tiras o Tornillos en cinta
Características
- Diseñados para ofrecer elevada productividad prácticamente sin residuos: homologación CE y pruebas realizadas según la norma EN 14566 para ofrecer calidad de manera constante
- Diseñados para el uso con el cargador SMD 57 y las atornilladoras SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 y SD 6000
- Alta frecuencia de atornillado; más trabajo en menos tiempo
- Hilti controla la totalidad del proceso de fabricación, lo que permite ofrecer una calidad constante y fiable
- Sistema optimizado de tornillos en tiras, cargadores y atornilladoras para tabique seco
Aplicaciones
- Fijación de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal (de hasta 0,88 mm)