Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 05 PS
New productProducto #r10383562
Tornillo autotaladrante de cabeza alomada (acero inoxidable A2) sin arandela para fijaciones de metal a metal de espesor alto (hasta 15 mm)
- Tipo de cabeza: TX 25
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
Compartir
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente su instalación en un solo paso
- Cabeza alomada que mejora la estética y facilita la accesibilidad en espacios reducidos
- Para sujeciones fiables y resistentes a la corrosión
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Para fijaciones fiables con valores definidos de carga
Aplicaciones
- Conexiones de metal a metal de espesor alto (hasta 15 mm)
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
Para más información técnica, ver los productos por separado.