Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 31 LPS
New productProducto #r10382454
Tornillo autotaladrante de cabeza alomada (acero inoxidable A2) con arandela de 12 mm para fijaciones de metal a metal de espesor bajo (hasta 4.0 mm)
- Tipo de cabeza: TX 25
- Tamaño de arandela: 12 mm
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
Compartir
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Cabeza alomada que mejora la estética y facilita la accesibilidad en espacios reducidos
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado estanco contra el agua
- Para fijaciones más fiables y con mayor resistencia a la corrosión
- Para fijaciones seguras con valores definidos de carga
Aplicaciones
- Conexiones de metal a metal de espesor bajo (hasta 4 mm)
- Fijación de perfiles y chapas de metal de acero o aluminio a subestructuras de acero o aluminio, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Fijaciones estancas (arandela de 12 mm incluida)
- Fijación de aluminio o acero a subestructuras de acero o aluminio, como, por ejemplo, en sistemas de fachadas de aluminio
Para más información técnica, ver los productos por separado.