Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 33 PS
New productProducto #r10377100
Tornillo autotaladrante de cabeza alomada (acero inoxidable A2) con arandela de 12 mm para fijaciones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6,0 mm)
- Tipo de cabeza: TX 25
- Tamaño de arandela: 12 mm
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
Compartir
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente su instalación en un solo paso
- Cabeza alomada que mejora la estética y facilita la accesibilidad en espacios reducidos
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado estanco contra el agua
- Fijaciones fiables y resistentes a la corrosión
- Autotaladrante, rápido y robusto
Aplicaciones
- Conexiones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 5,5 mm)
- Fijación de perfiles y chapas de metal de acero o aluminio a subestructuras de acero o aluminio, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Para aplicaciones que requieren fijaciones resistentes al agua con arandela de 12 mm incluida
- Fijación de acero o aluminio a subestructuras de aluminio o acero
Para más información técnica, ver los productos por separado.