Clavos para hormigón/acero X-U P8
New product PremiumProducto #r6220
Clavo individual de alto rendimiento para la fijación en hormigón y acero mediante herramientas de fijación directa con pólvora
- Espesor mínimo del material base (hormigón): 80 mm
- Espesor mínimo del material base (acero): 6 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Compartir
Otros clientes también buscaron Clavo acero, Fijación directa pólvora, Clavo hormigón, X-U P8 o Clavo individual
Características
- Clavos galvanizados para fijaciones en hormigón o acero
- Moleteado para aplicaciones con límites elevados en acero y hormigón duro
- Para aplicaciones con cargas pesadas, cargas máximas de tracción elevadas
- Un clavo para casi todo tipo de aplicaciones
- Punta balística de forma única para una perforación óptima
Aplicaciones
- Fijación a hormigón y acero
- Fijación de carriles para tabique seco a hormigón
- Fijaciones de atado de muros
- Fijación de madera a hormigón
- Instalación de encofrados y barreras de seguridad