Clavos universales X-P MX (en tiras)
New product
Ultimate
Producto #r6193252
Clavos en tiras de alto rendimiento para la fijación en hormigón y otros materiales base mediante herramientas de fijación directa con pólvora
- Materiales base: Hormigón (blando), Hormigón (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
- Espesor mínimo del material base (hormigón): 80 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Diseñado para fijaciones en hormigón duro (probado y aprobado para hormigón de 8000 psi, en empotramientos de hasta 25 mm | 1") y acero
- Punta de clavo larga y cónica diseñada para ofrecer la mejor capacidad de atornillado en hormigón duro y acero
- Máxima dureza (59 HRC) para optimizar la penetración en acero u hormigón duro
- Ofrece profundidades de empotramiento efectivas de 20 mm, 25 mm, 31 mm y 38 mm) 3/4", 1", 1 1/4" y 1 1/2") cuando se utiliza con carriles de hasta 14 ga de grosor
- El máximo rendimiento de carga en hormigón duro y acero
Aplicaciones
- Fijación en acero u hormigón blando o duro
- Fijación de carriles para tabique seco a hormigón
- Fijaciones de atado de muros
- Fijación de madera a hormigón
- Instalación de encofrados y barreras de seguridad