Clavos con perfil galvanizado GX-WF
New product PremiumProducto #r5364
Clavo para marcos perfilados galvanizado que permite la fijación de madera a madera con la clavadora GX 90-WF
- Materiales base: Madera
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
- Condiciones ambientales: Interior seco, Entornos interiores con condensación temporal
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación madera-madera, galvanizado o clavo para marcos perfilados
Características
- Clavos galvanizados de alta calidad para el uso en zonas de interior secas: cumplimiento de las especificaciones de las clases de servicio 1 y 2 según la norma EN 1995-1-1 (eurocódigo 5)
- Geometría del clavo precisa y disposición de los clavos en tiras de papel que garantizan la elevada calidad de la fijación
- 30 clavos por tira: mayor productividad y menos interrupciones por recargas
- Anillo de vástago estriado muy resistente a la tracción: ofrece mayor resistencia a la conexión entre el material base y el material fijado
Aplicaciones
- Listones y contralistones del techo
- Fijación de perfiles en estructuras para tabiques
- Para subestructuras de madera
- Aplicaciones de tejados
- Aplicación de paneles de techo