Clavos para hormigón X-C G2 MX (en tiras)
New product StandardProducto #r4421636
Clavo en tiras estándar para el uso con la clavadora a gas GX 2 en hormigón y en otros materiales base
- Materiales base: Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Mampostería (bloque de hormigón con relleno de mortero)
- Espesor mínimo del material base (hormigón): 60 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Otros clientes también buscaron Clavo para hormigón para el sistema gx2, sistema de fijación a gas, Clavo para hormigón para sistemas a gas, Clavo para sistemas a gas de Hilti o Clavo para hormigón
- Clavo de alta calidad que ofrece un excelente rendimiento en hormigón blando
- Clavo estándar económico con punta cortada
- Fijación a hormigón blando
- Fijación en mampostería maciza
- Fijación en bloque de hormigón