Clavos de acero X-S B3 MX (en tiras)
New product UltimateProducto #r4421605
Clavos en tiras de alto rendimiento para fijaciones en acero con la clavadora a batería BX 3
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 4 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Compartir
Otros clientes también buscaron clavo en tiras, clavadora eléctrica, clavo de acero, fijación en acero o clavos
Características
- Clavo de alto rendimiento para acero
- Punta larga, cónica y de alta dureza para una excelente calidad de la fijación
Aplicaciones
- Fijación a acero
- Apto para el uso en entornos secos de interior