Clavos para hormigón/acero X-U P8 S con arandela
New product PremiumProducto #r3650
Clavo individual de alto rendimiento con arandela de acero para fijaciones en hormigón y acero con herramientas de fijación directa con pólvora
- Espesor mínimo del material base (hormigón): 80 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
- Condiciones ambientales: Interior seco
Otros clientes también buscaron Sistema de fijación para hormigón con arandela, Sistema de fijación individual con arandela, Clavo para hormigón con arandela, Fijación directa con pólvora o Clavo sencillo para hormigón
- Clavos galvanizados para fijaciones en hormigón o acero
- Para aplicaciones con cargas más pesadas, cargas de rotura a tracción más elevadas
- Con arandela previamente montada para ofrecer valores de extracción más elevados
- Moleteado desde la punta para un mejor rendimiento en acero de alta resistencia y hormigón duro
- Fijación en marcos de soporte de acero S 355 (St 52) de 6–12 mm
- Fijación de chapas de acero a marcos de soporte o subestructuras de acero S 355 (St 52) de 6 a 8 mm
- Fijación de madera a subestructuras de acero S 355 (St 52) de 6 a 12 mm de espesor
- Fijación de soportes de madera o acero a acero u hormigón donde se requiere una gran fuerza de extracción
- Fijación de madera a hormigón (incluso a hormigón de alta resistencia) o acero