Clavos para hormigón/acero X-U MX (en tiras)
New product PremiumProducto #r3649
Clavos en tiras de alto rendimiento para la fijación en hormigón y acero mediante herramientas de fijación directa con pólvora
- Espesor mínimo del material base (hormigón): 80 mm
- Espesor mínimo del material base (acero): 6 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Compartir
Otros clientes también buscaron X-U MX, X-UMX, Clavo acero, Clavo tiras o Clavo hormigón
Características
- Clavos galvanizados para fijaciones en hormigón o acero
- Para aplicaciones con cargas más pesadas, cargas máximas de tracción más elevadas
- Disponible en longitudes de hasta 72 mm
- Moleteado desde la punta para mejorar el rendimiento en acero y hormigón de alta resistencia
- Tiras de 10 clavos: productividad extremadamente alta y carga de pernos más sencilla
Aplicaciones
- Fijación en hormigón o acero
- Fijación de carriles para tabique seco a hormigón
- Fijaciones de atado de muros
- Fijación de madera a hormigón
- Instalación de encofrados y barreras de seguridad