Clavos para hormigón X-GHP MX (en tiras)
New product PremiumProducto #r2822
Clavo en tiras de calidad para el uso con la clavadora a gas GX 120 en hormigón y en otros materiales base
- Materiales base: Hormigón (blando), Hormigón (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Mampostería (bloque de hormigón con relleno de mortero)
- Espesor mínimo del material base (hormigón): 60 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Compartir
Otros clientes también buscaron clavadora de gas, fijación en hormigón, clavos en tiras, clavadora eléctrica o clavos
Características
- Clavo de máximo rendimiento para hormigón blando y determinados hormigones duros
- Punta larga, cónica y de alta dureza para una excelente calidad de la fijación
Aplicaciones
- Fijación en hormigón blando y en algunos de mayor dureza
- Fijación en mampostería maciza
- Fijación en bloque de hormigón