Clavos para hormigón X-GN MX (en tiras)
New product StandardProducto #r2821
Clavos en tiras para fijaciones en hormigón y otros materiales base con la clavadora a gas GX 120
- Materiales base: Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Mampostería (bloque de hormigón con relleno de mortero)
- Espesor mínimo del material base (hormigón): 60 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Compartir
Otros clientes también buscaron clavadora de gas , fijación en hormigón, clavos en tiras, clavadora eléctrica o clavos
Características
- Clavo para un excelente rendimiento en hormigón blando
- Solución de fijación de uso diario con clavo de punta cortada
Aplicaciones
- Fijación en hormigón blando
- Fijación en mampostería maciza
- Fijación en bloque de hormigón