Clavos de acero X-S B4 MX (en tiras)
New product UltimateProducto #r19811375
Clavos en tiras de alto rendimiento para fijaciones en acero con la clavadora a batería BX 4
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 4 mm
- Condiciones ambientales: Interior seco
Compartir
Otros clientes también buscaron X-S B4 MX, Clavos para BX4-22, Clavos en tiras o Clavos para acero
Características
- Clavo de alto rendimiento para acero
- Punta larga, cónica y de alta dureza para una excelente calidad de la fijación
Aplicaciones
- Fijación a acero
- Apto para el uso en entornos secos de interior