Clavos universales NK ENK (con arandela)

Clavo individual para la fijación a hormigón y acero con la clavadora a pólvora DX 450
- Materiales base: Hormigón (blando), Hormigón (duro), Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 4 mm
- Condiciones ambientales: Interior seco, Entornos interiores con condensación temporal
premium
Otros clientes también buscaron clavo premium, fijación ligera, fijación cargas medias or fijación en acero.
Elegir opciones
Longitud de vástago de perno
- 16 mm
- 19 mm
- 22 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 37 mm
Tamaño del paquete
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 28,79 EUR
Datos técnicos
Materiales base
Hormigón (blando), Hormigón (duro), Acero
Espesor mínimo del material base (acero)
4 mm
Condiciones ambientales
Interior seco, Entornos interiores con condensación temporal
Material
Acero al carbono
Diámetro de vástago de perno
3.7 mm
Tipo de punta
Punta de balística
Homologaciones
ITB
Para el uso con (herramientas)
DX 450
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Clavos DX versátiles: diseñados para numerosas tareas de fijaciones comunes en hormigón, acero o mampostería
- Simplificación de la gestión del inventario: posibilidad de usar el mismo tipo de clavo para una amplia variedad de trabajos de fijación
Aplicaciones
- Fijaciones cotidianas en hormigón, acero y mampostería caliza (clavo NK)
- Fijaciones diarias en acero (clavo ENK)
- Fijación de carriles para tabique seco, listones o placas de acero a hormigón o acero (clavo NK)
- Fijación temporal de encofrados o barreras en hormigón (clavo NK)
- Fijación de carriles para tabique seco a acero (clavo ENK)
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar Demostración & Soporte
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.