Fijaciones para cubiertas de metal X-ENP2K
New product UltimateProducto #r1600
Clavos individuales para fijar cubiertas metálicas a estructuras ligeras de acero con clavadoras de fijación directa con pólvora
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 3 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Compartir
Otros clientes también buscaron estructuras de acero ligeras, fijación de cubiertas metálicas, fijación con pólvora o clavo individual
Características
- Sistema de fijación mucho más rápido y seguro en comparación con la soldadura
- Sistema apto para materiales base de acero de 3-6 mm de espesor
- Sencillo control visual de la calidad de la fijación gracias los indicadores de espacio entre clavos
- Apto para acero de dureza S235-S355
- Conforma un sistema junto con la herramienta DX 76 PTR de Hilti para una fijación óptima en carriles embebidos HTU, vigas de acero y otros soportes de 3-6 mm de espesor
Aplicaciones
- Fijación de perfiles de láminas de metal de fachadas y cubiertas a estructuras de acero ligeras y carriles HTU con de 3-6 mm de espesor
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Datos técnicos
Documentación
-
- Instrucciones de uso X-ENP 2K 20 MX, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, Arabic, Portugués, Francés, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 1 MB ]