Clavos para acero X-EDS
New product UltimateProducto #r1440019
Clavo individual para la fijación de elementos metálicos a estructuras de acero con herramientas de fijación directa con pólvora
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 6 mm
- Condiciones ambientales: Interior seco
Otros clientes también buscaron Clavo de acero, 0, Fijadores de acero para instalaciones pesadas, fijación en acero o Clavo de acero para instalaciones pesadas
- Los elevados límites de aplicación permiten la fijación en una amplia gama de resistencias y espesores de acero
- Altas cargas máximas de tracción para aplicaciones de fijación de acero a acero más amplias
- Fijación de elementos metálicos a estructuras de acero