Perno acodado HTB-2
New productProducto #r8866292
Anclaje para paredes huecas de perno acodado económico para fijaciones de cargas más pesadas en bloques de hormigón, mampostería y tabiques secos
- Condiciones ambientales: Interior, ambiente seco
- Composición del material: Plástico, Acero, galvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron tabique seco, anclaje metálico, anclaje plástico, pladur o Anclaje de palanca de correa
Características
- Mayor capacidad de carga: los pernos acodados son una de las opciones de fijación que mayor resistencia ofrecen para paredes huecas. Consulte la hoja de datos técnicos para obtener más detalles.
- Sistema práctico y económico: estos anclajes de nailon ofrecen una solución de menor coste para las fijaciones en paredes huecas,en especial cuando solo hay una cara de la pared accesible.
- Posibilidad de realizar modificaciones en el futuro: el punto de fijación permanece en la pared incluso tras desatornillar el elemento fijo
- Diseño que facilita la instalación: las diferentes características del diseño, entre las que se incluye el mecanismo de muelle o el diente que evita el giro de la pieza, permiten instalar siempre estos anclajes correctamente y con rapidez.
Aplicaciones
- Anclajes en tabiques secos y paredes huecas (espesor máx. de 92 mm)