Fijación de aislamiento HIF
New productProducto #r67086
Taco de aislamiento de plástico económico para la fijación de materiales aislantes ligeros en fachadas ventiladas ligeras
- Materiales base: Mampostería (sólido), Mampostería (hueca), Hormigón (duro), Hormigón (aireado), Hormigón (blando)
- Principio de trabajo: Anclaje plástico de impacto
- Diámetro de broca para taladro: 8 mm
Otros clientes también buscaron Espiga aislamiento, Taco de aislamiento de plástico, Anclaje plástico, Taco de aislamiento o Anclaje aislamiento
- Ideal para un aislamiento ligero, un espesor de 90 mm permite que el material no se hunda en la superficie y que no sea necesario tener que utilizar una placa adicional
- Mayor velocidad gracias al menor esfuerzo requerido en el taladro
- Taladro, golpeo y listo
- Anclaje perfecto para fijar materiales de aislamiento ligero en las aplicaciones para fachadas ventiladas