Fijación de aislamiento HTH T-Helix
New productProducto #r4725699
Taco de aislamiento de tornillo helicoidal con aprobaciones diarias para la fijación a fachadas ETICS
- Materiales base: Mampostería (sólido), Mampostería (hueca), Hormigón (duro), Hormigón (aireado), Hormigón (blando)
- Principio de trabajo: Anclaje de atornillado directo
- Diámetro de broca para taladro: 8 mm
Compartir
Características
- Una única longitud de anclaje para diferentes grosores de aislamiento en todos los materiales base
- Sin puentes térmicos gracias a valores Chi sumamente bajos de hasta 0,000
- Fiable: Las comprobaciones técnicas y visuales de la correcta colocación garantizan que los anclajes estén colocados con seguridad
Aplicaciones
- Fijación de EPS y lana mineral con grosores de 100 mm a 360 mm en todos los materiales base
- Fijación homologada para aislamientos térmicos

Para más información técnica, ver los productos por separado.