Anclaje para marcos de plástico HRD-KR2
New productProducto #r4682
Anclaje de plástico sin collar de alto rendimiento para marcos (acero inoxidable A2, cabeza hexagonal)
- Materiales base: Hormigón (aireado), Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado), Mampostería (bloque de hormigón con relleno de mortero), Mampostería (hueca), Mampostería (sólido)
- Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal Torx
- Homologaciones / informes de ensayo: ETA, Fuego
Otros clientes también buscaron anclaje multimaterial, taco fachada, anclaje fachada, anclaje plástico o Anclaje de plástico sin collar de alto rendimiento para marcos (acero al carbono, cabeza hexagonal)
- Anclaje con empotramiento flexible (posibilidad de empotrar 50 y 70 mm). Anclaje ideal para una enorme variedad de aplicaciones para casi todos los materiales base
- Apto para fijar grosores de hasta 90 mm (tacos con longitud desde 60 hasta 140 mm)
- Disponible en acero al carbono y en acero inoxidable A2
- Anclaje premontado: permite un mejor montaje y reducir el riesgo de giro
- Fijación de subestructuras metálicas para fachadas ventiladas
- Aplicaciones de cerrajería: fijación de rejas, pasamanos, marcos de ventana, barandillas, balaustradas, etc.